Conector standard, série A, passagem M23 standard com porca de acoplamento

MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 product image
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179606 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Conector standard, série A, passagem M23 standard com porca de acoplamento
Conector standard, série A, passagem M23 standard com porca de acoplamento
Conector standard, série A, passagem M23 standard com porca de acoplamento
Conector standard, série A, passagem M23 standard com porca de acoplamento
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Fêmea de contacto para crimpagem, ranhurada
  • Design do conetor: Conetor de antepara com porca de união
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179606
Tipo E de 12 pinos, 3 ranhuras de codificação

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas