igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
- Grau de contaminação: 3
- Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
- Categoria de sobretensão: III
- Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
- União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
- Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
- Contactos: Latão, revestimento dourado
- Vedação: FPM
- Corpo isolante: PBT, UL 94/V0
- Tipo de contacto: Fêmea para crimpagem, ranhurada
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179639
Tipo P de 17 pinos

.jpg)