Conector Springtec, série 915, acoplamento de potência

MAT01730654 product image
igus-icon-lupe
MAT01730654 product image
igus-icon-lupe
MAT01730654 product image
igus-icon-lupe
MAT01730654 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730654 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Conector Springtec, série 915, acoplamento de potência
Conector Springtec, série 915, acoplamento de potência
Conector Springtec, série 915, acoplamento de potência
Conector Springtec, série 915, acoplamento de potência
Conector Springtec, série 915, acoplamento de potência
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado e em plástico
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: PA modif., 30% Gf.
  • Material do anel de fixação: plástico
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/EPDM
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Pino para crimpagem
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730654
4.5-6.5 mm

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas