Conector de encaixe Springtec, série 915, conector de potência

MAT01730650 product image
igus-icon-lupe
MAT01730650 product image
igus-icon-lupe
MAT01730650 product image
igus-icon-lupe
MAT01730650 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730650 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Conector de encaixe Springtec, série 915, conector de potência
Conector de encaixe Springtec, série 915, conector de potência
Conector de encaixe Springtec, série 915, conector de potência
Conector de encaixe Springtec, série 915, conector de potência
Conector de encaixe Springtec, série 915, conector de potência
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado e em plástico
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: PA modif., 30% Gf.
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado/PA modif., 30% Gf.
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/EPDM
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Fêmea para crimpagem, ranhurada
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730650
4.5-6.5 mm

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas