igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado e em plástico
Grau de contaminação: 3
Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
Categoria de sobretensão: III
Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
União porca/fuso: PA modif., 30% Gf.
Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado/PA modif., 30% Gf.
Contactos: Latão, revestimento dourado
Vedação: FPM/EPDM
Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
Tipo de contacto: Crimpagem da fêmea
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730633
4.5-6.5 mm

.jpg)