Conector Springtec, série 615, conector de sinais

MAT01730636 product image
igus-icon-lupe
MAT01730636 product image
igus-icon-lupe
MAT01730636 product image
igus-icon-lupe
MAT01730636 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730636 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Conector Springtec, série 615, conector de sinais
Conector Springtec, série 615, conector de sinais
Conector Springtec, série 615, conector de sinais
Conector Springtec, série 615, conector de sinais
Conector Springtec, série 615, conector de sinais
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado e em plástico
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: PA modif., 30% Gf.
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado/PA modif., 30% Gf.
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/EPDM
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Crimpagem da fêmea
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730636
4.5-6.5 mm

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas