Conetor Speedtec, série A, Conetor de sinais M23

MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Conetor Speedtec, série A, Conetor de sinais M23
Conetor Speedtec, série A, Conetor de sinais M23
Conetor Speedtec, série A, Conetor de sinais M23
Conetor Speedtec, série A, Conetor de sinais M23
Conetor Speedtec, série A, Conetor de sinais M23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinco fundido sob pressão/latão, niquelado
  • Grau de poluição: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: de -20 °C a +130 °C
  • Ligação roscada/porca: Latão, niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Isolamento do corpo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contactos: Fêmea para cravação, ranhurada
  • Desenho da ficha: Conetor de sinais
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723463
Tipo P de 16 pinos com 1 ranhura de codificação

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas