Conetor Speedtec, série A, passagem M23 standard com porca de acoplamento

MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 product image
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723467 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Conetor Speedtec, série A, passagem M23 standard com porca de acoplamento
Conetor Speedtec, série A, passagem M23 standard com porca de acoplamento
Conetor Speedtec, série A, passagem M23 standard com porca de acoplamento
Conetor Speedtec, série A, passagem M23 standard com porca de acoplamento
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinco fundido sob pressão/latão, niquelado
  • Grau de poluição: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: de -20 °C a +130 °C
  • Ligação roscada/porca: Latão, niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Isolamento do corpo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contactos: Fêmea de contacto para cravação, ranhurada
  • Desenho da ficha: Conetor de ligação com porca de ligação
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723467
Tipo P de 12 pinos, 3 ranhuras de codificação

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas