Conetor Speedtec, série A, acoplamento M23 com fixação central

MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723476 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Conetor Speedtec, série A, acoplamento M23 com fixação central
Conetor Speedtec, série A, acoplamento M23 com fixação central
Conetor Speedtec, série A, acoplamento M23 com fixação central
Conetor Speedtec, série A, acoplamento M23 com fixação central
Conetor Speedtec, série A, acoplamento M23 com fixação central
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinco fundido sob pressão/latão, niquelado
  • Grau de poluição: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: de -20 °C a +130 °C
  • Ligação roscada/porca: Latão, niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Isolamento do corpo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contactos: Macho para cravação
  • Desenho da ficha: Conetor com fixação central
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723476
Tipo E de [8+1] pinos, 3 ranhuras de codificação

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas