conetor Speedtec, série 617, conetor de sinais M17

MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723493 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
conetor Speedtec, série 617, conetor de sinais M17
conetor Speedtec, série 617, conetor de sinais M17
conetor Speedtec, série 617, conetor de sinais M17
conetor Speedtec, série 617, conetor de sinais M17
conetor Speedtec, série 617, conetor de sinais M17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinco fundido sob pressão/latão, niquelado
  • Grau de poluição: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: de -20 °C a +130 °C
  • Ligação roscada/porca: Latão, niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM
  • Isolamento do corpo: PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contactos: Macho para cravação
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723493
Tipo P de 17 pinos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas