Sistemas de módulos lineares multiaxiais tridimensionais
A igus fornece sistemas de módulos lineares multiaxiais para uma grande variedade de tarefas. Os robôs cartesianos da igus incluem módulos lineares apiro pré-configurados com motores de passo da igus, bem como todos os componentes necessários para a montagem dos módulos entre si.
Exemplos de aplicação
As aplicações típicas dos sistemas de módulos lineares multiaxiais são as tarefas de "pick and place", recolha em tapetes transportadores e empilhamento em espaços tridimensionais. Na maioria dos casos, os sistemas de módulos lineares multiaxiais fornecem a plataforma sobre a qual os nossos clientes constroem a sua aplicação. Em conjunto com garras ou ventosas, as tarefas de recolha podem ser implementadas muito rapidamente.
Sistema de controlo
O sistema de comando para robôs da igus permite o controlo e a programação simples e intuitiva dos robôs, facilitando a iniciação na automação. O desenho modular permite controlar diferentes tipos de cinemática da igus, como por exemplo, os robôs delta. O sistema de módulos lineares multiaxial pode ser controlado diretamente pelo sistema de controlo para robôs da igus® com todas as suas vantagens.
O software de controlo para robôs da igus gratuito e isento de licença é integrado no sistema de comando e, portanto, utiliza um conceito operacional uniforme e serviços de comunicação consistentes para muitos componentes de um sistema. Isto significa menos esforço no planeamento do projeto e uma entrada em funcionamento mais rápida.
O sistema de controlo para robôs da igus não faz parte do artigo e pode ser obtido connosco como opção. Não é necessário um controlador mestre.
Acessórios opcionais
Estão disponíveis sensores, cabos de ligação, calhas articuladas e unidades de controlo a pedido.
Mais informações
A carga útil máxima é até 1,5 kg. Isto coloca uma carga elevada no motor do eixo Z e aumenta o desgaste. Se não tiver a certeza se pode utilizar o produto como desejado, contacte-nos. Com um projeto técnico, podemos oferecer diferentes tamanhos, com cursos até 625 mm e uma capacidade de carga de 1,5 kg. Não hesite em contactar-nos.
Mais informações: Categoria:módulo linear multiaxial - Wiki