Rolamentos de esferas xiros® em xirodur® A500, para temperatura e químicos, esferas em cerâmica

BB-624-A500-70-ZR product image
igus-icon-lupe
BB-624-A500-70-ZR technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-624-A500-70-ZR product image
BB-624-A500-70-ZR technical drawing
  • Muito boa resistência química e térmica
  • Boa resistência ao desgaste
  • Temperatura de aplicação: -100 °C a +150 °C
  • Material do anel: xirodur® A500
  • Material da gaiola: PEEK (poliéter-éter-cetona)
  • Material da esfera: cerâmica (óxido de zircónio)
igus-icon-lieferzeitBB-624-A500-70-ZR
13
5
4
624

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas