Rolamentos de esferas xiros® em xirodur® A500, para temperatura e químicos, alojamento reforçado, esferas em aço inoxidável

BB-6001-A500-75-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6001-A500-75-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-6001-A500-75-ES product image
BB-6001-A500-75-ES technical drawing
  • Até 50% vida útil mais longa graças ao material reforçado da gaiola
  • Muito boa resistência química e à temperatura
  • Temperatura de funcionamento: -100 °C a +150 °C
  • Material do anel: xirodur® A500
  • Material da gaiola: xirodur® F500
  • Material da esfera: aço inoxidável
igus-icon-lieferzeitBB-6001-A500-75-ES
28
8
12
6001

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas