- Substitua o casquilho linear na guia sem desmontar
- Reduza os custos até 50% com as ligas de zinco
- As carruagens lineares existentes no tamanho 10 podem ser montadas posteriormente a qualquer momento
Alterar idioma :
Casquilhos de substituição rápida económicos diretamente na guia
Com os casquilhos de substituição rápida drylin® W, as guias lineares podem ser substituídas em apenas alguns passos e em menos de 30 segundos. Quer se trate de guias lineares, módulos acionados por correia dentada, estruturas de robôs lineares ou robôs delta – os casquilhos deslizantes lineares podem ser substituídos diretamente na guia, sem que os utilizadores tenham de desmontar qualquer cinemática.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h