O ReBeLMove Pro é uma solução simples e flexível para o transporte de pequenos transportadores de carga (SLCs), estações de trabalho, paletes, prateleiras e outros carrinhos individuais. Com a sua navegação autónoma, o sistema adapta-se rapidamente a novas tarefas e é adequado para uma vasta gama de aplicações. Os sensores integrados permitem uma navegação segura e sem problemas, garantindo a segurança tanto dos seus funcionários como a do veículo. O ReBeLMove Pro também oferece uma vantagem de custos de cerca de 25% em relação aos robôs móveis autónomos comparáveis (AMR). O ReBeLMove Pro é fácil de configurar e controlar graças à aplicação web de fácil utilização. Permite uma comunicação contínua com interfaces virtuais (REST API) e dispositivos físicos de IoT, garantindo o controlo automatizado de processos. Gestão integrada de frotas. As aplicações intuitivas monitorizam continuamente os parâmetros do processo e iniciam automaticamente os comandos - incluindo a abertura dos estores e o pedidos de reboque. O reabastecimento pode ser solicitado manualmente ou através de um módulo IO na linha de montagem ou na máquina, se necessário. Para além disso, o Gestor de Frotas opcional permite que frotas inteiras de ReBeLMove Pro realizem as suas tarefas de transporte de forma eficiente e sem interrupções nos processos de trabalho.
Aplicações
Os seguintes processos de produção são automatizados com o ReBeLMove Pro: Fornecimento e esvaziamento de máquinas, alimentação de estações de trabalho manuais, transporte de embalagens vazias, processos de reposição, transporte de carrinhos de preparação de encomendas, processos de qualidade, fornecimento de ferramentas.
Gestão integrada de frotas
Já tem outros AMRs em utilização e quer adicionar um ou mais ReBeLMove Pro à sua frota existente? Com o gestor de frota opcional, tanto as frotas de ReBeLMove Pro como as frotas mistas podem ser controladas de forma fiável e sem colisões. O sistema de gestão de frotas é compatível com a norma VDA5050.
Aplicação intuitiva
Configuração, personalização e operação através de uma aplicação web central. A interface de utilizador intuitiva funciona em todos os sistemas operativos: Android, iOS, Web e Windows.