igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Informações sobre o produto
- Transporte de caixas vazias
- Empilhamento de pequenos transportadores de carga de 400 mm x 300 mm e 400 mm x 600 mm
igus-icon-lieferzeitREBEL-MOVE-10005
Informações sobre o produto
O acessório "anti basculante" foi concebido para o transporte de embalagens vazias. Permite o transporte de várias caixas vazias numa pilha. Tanto caixas Euro completas (400 mm x 300 mm) como metade (400 mm x 600 mm) podem ser empilhadas. Tenha em atenção que apenas podem ser transportados contentores vazios até um peso total até 25 kg e que o robô apenas conduz com a tampa anti-basculante.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h