Conjunto completo de calhas articuladas para delta de 3 eixos - 660 mm

PACK.3DR.660.E2i.15.20.01 product image
igus-icon-lupe
PACK.3DR.660.E2i.15.20.01 product image
igus-icon-lupe
PACK.3DR.660.E2i.15.20.01 product image
igus-icon-lupe
PACK.3DR.660.E2i.15.20.01 product image
igus-icon-lupe
1 de 4
Conjunto completo de calhas articuladas para delta de 3 eixos - 660 mm
Conjunto completo de calhas articuladas para delta de 3 eixos - 660 mm
Conjunto completo de calhas articuladas para delta de 3 eixos - 660 mm
Conjunto completo de calhas articuladas para delta de 3 eixos - 660 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informações sobre o produto

  • Universal: terminais de fixação com pentes de fixação opcionais 
  • Robustos: pinos grandes e fáceis de montar
  • Adequada para cabos: os contornos muito suaves asseguram a máxima duração de vida dos cabos
  • Funcionamento silencioso: o travão integrado reduz o ruído
  • Resistente: sistema de batente quadrado para cargas adicionais elevadas
  • Grande variedade de opções: com ou sem abertura de ambos os lados, pelo raio interior e exterior


Adequados para robôs delta com 3 eixos:

igus-icon-lieferzeitPACK.3DR.660.E2i.15.20.01

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h