Motor de passo drylin® E IP65 com travão | Cabo de ligação | NEMA 34

MOT-ST-86-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-86-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo drylin® E IP65 com travão | Cabo de ligação | NEMA 34
Motor de passo drylin® E IP65 com travão | Cabo de ligação | NEMA 34
Motor de passo drylin® E IP65 com travão | Cabo de ligação | NEMA 34
Motor de passo drylin® E IP65 com travão | Cabo de ligação | NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA 34/dimensão da flange 86mm
  • Grau de proteção: IP65
  • Binário de aperto: 5,90Nm
  • Corrente nominal: 6,40A
  • Ligação do motor: cabo de ligação de 1 m com conetor Molex
  • A vedação do veio impede a entrada de água
  • Tensão do travão: 24V
  • Travão de retenção integrado para cargas verticais
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-86-C-B-C