- Tamanho da instalação: NEMA24/dimensão da flange 60mm
- Grau de proteção: IP65
- Binário de retenção: 3.50Nm
- Corrente nominal: 4,20 A
- Ligação do motor: cabo de ligação de 1 m com conetor Molex
- A vedação do veio impede a entrada de água
- Tensão do travão: 24V
- Travão de retenção integrado para cargas verticais
Alterar idioma :