Motor de passo drylin® E IP65 | Cabo de ligação | NEMA 24

MOT-ST-60-C-A-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-C-A-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-C-A-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-60-C-A-C technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-ST-60-C-A-C video
igus-icon-lupe
1 de 5
Motor de passo drylin® E IP65 | Cabo de ligação | NEMA 24
Motor de passo drylin® E IP65 | Cabo de ligação | NEMA 24
Motor de passo drylin® E IP65 | Cabo de ligação | NEMA 24
Motor de passo drylin® E IP65 | Cabo de ligação | NEMA 24
Motor de passo drylin® E IP65 | Cabo de ligação | NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho da instalação: NEMA24/dimensão da flange 60mm 
  • Grau de proteção: IP65 
  • Binário de retenção: 3.50Nm 
  • Corrente nominal: 4,20 A
  • Ligação do motor: cabo de ligação de 1 m com conetor Molex
  • A vedação do veio impede a entrada de água
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-60-C-A-C