- Tamanho: NEMA 23/flange com tamanho de instalação 56mm
- Classe de proteção: IP40
- Binário: 2,00Nm
- Corrente nominal: 4,20 A
- Ligações do motor: fios entrançados com conetor JST, encoder com conetor JST
Alterar idioma :
Tamanho mais popular de motores passo a passo
Os motores passo a passo apresentam binários elevados e dimensões compactas. É ideal para várias aplicações na gama de cargas médias. É preciso, robusto, económico e fácil de controlar. As suas áreas de aplicação são dispositivos autónomos económicos, bem como máquinas de automação e ajustes de formato. O encoder tem também um conetor JST, Mas este não tem cabo. O cabo do sistema de controlo do motor é ligado diretamente ao encoder.Os motores acionados por fuso podem ser instalados e também adquiridos como componentes individuais. Quando trabalham em conjunto, os fusos são adicionalmente ligados ao motor com Loctite 648. Após 24 horas, o tempo de endurecimento está completo. Além disso, cada motor é reajustado com um fuso numa máquina de endireitar fusos, para poder garantir uma boa qualidade.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h