Motor de passo para fuso integrado drylin® E com fios entrançados, NEMA 23

MOT-ST-56-L-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-56-L-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-56-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-56-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-ST-56-L-A-A video
igus-icon-lupe
1 de 5
Motor de passo para fuso integrado drylin® E com fios entrançados, NEMA 23
Motor de passo para fuso integrado drylin® E com fios entrançados, NEMA 23
Motor de passo para fuso integrado drylin® E com fios entrançados, NEMA 23
Motor de passo para fuso integrado drylin® E com fios entrançados, NEMA 23
Motor de passo para fuso integrado drylin® E com fios entrançados, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho de instalação: NEMA 23/flange com tamanho de instalação de 56 mm
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP40 
  • Binário: 2,00 Nm
  • Corrente nominal: 4,20 A
  • Ligação do motor: fios entrançados com conector JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-56-L-A-A

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas