Motor de passo drylin® E IP65 com travão | Cabo de ligação | NEMA 23

MOT-ST-56-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-56-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-56-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-56-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo drylin® E IP65 com travão | Cabo de ligação | NEMA 23
Motor de passo drylin® E IP65 com travão | Cabo de ligação | NEMA 23
Motor de passo drylin® E IP65 com travão | Cabo de ligação | NEMA 23
Motor de passo drylin® E IP65 com travão | Cabo de ligação | NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho da instalação: NEMA23/dimensão da flange 56mm 
  • Grau de proteção: IP65 
  • Binário: 2,00Nm
  • Corrente nominal: 4,20 A
  • Ligação do motor: cabo de ligação de 1 m com conetor Molex
  • A vedação do veio impede a entrada de água
  • Tensão do travão: 24V
  • Travão de retenção integrado para cargas verticais
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-56-C-B-C