Motor de passo para fuso integrado drylin® E com fios entrançados, NEMA 17

MOT-ST-42-L-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-L-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo para fuso integrado drylin® E com fios entrançados, NEMA 17
Motor de passo para fuso integrado drylin® E com fios entrançados, NEMA 17
Motor de passo para fuso integrado drylin® E com fios entrançados, NEMA 17
Motor de passo para fuso integrado drylin® E com fios entrançados, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho de instalação: NEMA 17/flange com tamanho de instalação de 42 mm
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP40 
  • Binário: 0,50 Nm
  • Corrente nominal: 1,80 A
  • Ligação do motor: fios entrançados com conector JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-42-L-A-A

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas