Motor de passo drylin® E IP65 com travão | Cabo de ligação | NEMA 17

MOT-ST-42-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-B-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo drylin® E IP65 com travão | Cabo de ligação | NEMA 17
Motor de passo drylin® E IP65 com travão | Cabo de ligação | NEMA 17
Motor de passo drylin® E IP65 com travão | Cabo de ligação | NEMA 17
Motor de passo drylin® E IP65 com travão | Cabo de ligação | NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA 17/dimensão da flange 42mm
  • Grau de proteção: IP65
  • Binário de aperto: 0,50Nm
  • Corrente nominal: 1,80A
  • Ligação do motor: cabo de ligação de 1 m
  • A vedação do veio impede a entrada de água
  • Tensão do travão: 24V
  • Travão de retenção integrado para cargas verticais
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-42-C-B-C