Motor de passo drylin® E IP65 | Cabo de ligação | NEMA 17

MOT-ST-42-C-A-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-A-C product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-A-C technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-42-C-A-C technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-ST-42-C-A-C video
igus-icon-lupe
1 de 5
Motor de passo drylin® E IP65 | Cabo de ligação | NEMA 17
Motor de passo drylin® E IP65 | Cabo de ligação | NEMA 17
Motor de passo drylin® E IP65 | Cabo de ligação | NEMA 17
Motor de passo drylin® E IP65 | Cabo de ligação | NEMA 17
Motor de passo drylin® E IP65 | Cabo de ligação | NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA 17/dimensão da flange 42mm
  • Grau de proteção: IP65
  • Binário de aperto: 0,50Nm
  • Corrente nominal: 1,80A
  • Ligação do motor: cabo de ligação de 1 m
  • A vedação do veio impede a entrada de água
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-42-C-A-C

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h