Motor de passo drylin® E com fuso | Fios entrançados com conector JST e encoder | Design curto | NEMA 14

MOT-ST-35-L-C-B product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-35-L-C-B product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-35-L-C-B technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-35-L-C-B technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo drylin® E com fuso | Fios entrançados com conector JST e encoder | Design curto | NEMA 14
Motor de passo drylin® E com fuso | Fios entrançados com conector JST e encoder | Design curto | NEMA 14
Motor de passo drylin® E com fuso | Fios entrançados com conector JST e encoder | Design curto | NEMA 14
Motor de passo drylin® E com fuso | Fios entrançados com conector JST e encoder | Design curto | NEMA 14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA14/dimensão da flange 35mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário: 0,10Nm
  • Corrente nominal de 1,20 A
  • Ligações do motor: fios entrançados com conetor JST, encoder com conetor JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-35-L-C-B

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas