- Tamanho: NEMA14/dimensão da flange 35mm
- Classe de proteção: IP40
- Binário: 0,18Nm
- Corrente nominal: 1,20 A
- Ligação do motor: fios entrançados com conetor JST
Alterar idioma :
O peso leve com grande potência
Este motor compacto apresenta um binário impressionante e velocidades elevadas. Funciona com precisão, é robusto, económico e fácil de controlar. Os motores de passo são utilizados em dispositivos de medição ou na automação industrial. Os motores acionados por fuso podem ser instalados e também adquiridos como componentes individuais. Quando trabalham em conjunto, os fusos são adicionalmente ligados ao motor com Loctite 648. Após 24 horas, o tempo de endurecimento está completo. Além disso, cada motor é reajustado com um fuso numa máquina de endireitar fusos, para poder garantir uma boa qualidade.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h