- Tamanho: NEMA11/dimensão da flange 28mm
- Classe de proteção: IP40
- Binário: 0,06Nm
- Corrente nominal 0,67A
- Ligações do motor: fios entrançados com conetor JST, encoder com conetor JST
Alterar idioma :
O peso leve com grande potência
Este motor tem dimensões muito compactas. Mesmo a velocidades mais elevadas, mantém um binário constante. É possível movimentar cargas elevadas com um passo de fuso adequado. O seu ambiente de trabalho típico é na tecnologia médica, automação laboratorial e automação industrial. O encoder tem também um conetor JST, Mas este não tem cabo. O cabo do sistema de controlo do motor é ligado diretamente ao codificador. Os motores acionados por fuso podem ser instalados e também adquiridos como componentes individuais. Quando trabalham em conjunto, os fusos são adicionalmente ligados ao motor com Loctite 648. Após 24 horas, o tempo de endurecimento está completo. Além disso, cada motor é reajustado com um fuso numa máquina de endireitar fusos, para poder garantir uma boa qualidade.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h