Motor de passo para fuso integrado drylin® E com fios e encoder, NEMA 11

MOT-ST-28-L-C-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-28-L-C-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-28-L-C-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-28-L-C-A technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-ST-28-L-C-A video
igus-icon-lupe
1 de 5
Motor de passo para fuso integrado drylin® E com fios e encoder, NEMA 11
Motor de passo para fuso integrado drylin® E com fios e encoder, NEMA 11
Motor de passo para fuso integrado drylin® E com fios e encoder, NEMA 11
Motor de passo para fuso integrado drylin® E com fios e encoder, NEMA 11
Motor de passo para fuso integrado drylin® E com fios e encoder, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho de instalação: NEMA 11/flange com tamanho de instalação de 28 mm
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP40
  • Binário: 0,12 Nm
  • Corrente nominal: 1,00 A
  • Ligação do motor: fios entrançados e encoder, conector JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-28-L-C-A

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas