- Tamanho: NEMA8/dimensão da flange 20mm
- Classe de proteção: IP40
- Binário: 0,018Nm
- Corrente nominal: 0,6A
- Ligações do motor: fios entrançados com conetor JST, encoder com conetor JST
Alterar idioma :
Motores de fuso no tamanho NEMA 8 para espaços de instalação pequenos
Este motor impressiona com o seu design muito pequeno. O binário permanece constante mesmo a velocidades elevadas. As cargas elevadas podem ser movimentadas com o passo de fuso adequado. O seu ambiente de trabalho típico é na tecnologia médica, automação laboratorial e automação industrial. A ligação do motor tem um conetor JST. Este possui um cabo com 300 mm a partir da parte traseira da carcaça do motor. O encoder tem também um conetor JST, No entanto, este não tem cabo. O cabo do sistema de controlo do motor é ligado diretamente ao encoder.
![]()
Melhoria técnica:
Redução do custo:
Provas dadas:
Sustentabilidade:
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h