Motor de passo drylin® E com fuso | Fios entrançados com conector JST | Tipo curto | NEMA 8

MOT-ST-20-L-A-B product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-20-L-A-B product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-20-L-A-B technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-20-L-A-B technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo drylin® E com fuso | Fios entrançados com conector JST | Tipo curto | NEMA 8
Motor de passo drylin® E com fuso | Fios entrançados com conector JST | Tipo curto | NEMA 8
Motor de passo drylin® E com fuso | Fios entrançados com conector JST | Tipo curto | NEMA 8
Motor de passo drylin® E com fuso | Fios entrançados com conector JST | Tipo curto | NEMA 8
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA8/dimensão da flange 20mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário: 0,018Nm
  • Corrente nominal: 0,6A
  • Ligação do motor: fios entrançados com conetor JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-ST-20-L-A-B

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas