Motor de passo especial drylin® E com fios entrançados, vácuo, NEMA 23

MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ product image
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo especial drylin® E com fios entrançados, vácuo, NEMA 23
Motor de passo especial drylin® E com fios entrançados, vácuo, NEMA 23
Motor de passo especial drylin® E com fios entrançados, vácuo, NEMA 23
Motor de passo especial drylin® E com fios entrançados, vácuo, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho de instalação: NEMA 23/flange com tamanho de instalação de 56 mm
  • Classe de proteção do alojamento do motor: IP00 (vácuo)
  • Binário: 0,70 Nm
  • Corrente nominal: 2,50 A
  • Ligação do motor: fios entrançados
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AP-S-060-007-056-L-A-AAAJ