Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector Molex e encoder | NEMA 34-strong

MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector Molex e encoder | NEMA 34-strong
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector Molex e encoder | NEMA 34-strong
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector Molex e encoder | NEMA 34-strong
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector Molex e encoder | NEMA 34-strong
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA34-forte/dimensão de flange 86mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário: 12Nm
  • Corrente nominal: 7A
  • Ligação do motor: fios entrançados com conetor JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas