Motor de passo drylin® E com condutores entrançados com conetor Molex, NEMA 34

MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo drylin® E com condutores entrançados com conetor Molex, NEMA 34
Motor de passo drylin® E com condutores entrançados com conetor Molex, NEMA 34
Motor de passo drylin® E com condutores entrançados com conetor Molex, NEMA 34
Motor de passo drylin® E com condutores entrançados com conetor Molex, NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA34-forte/dimensão de flange 86mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário: 12Nm
  • Corrente nominal: 7A
  • Ligação do motor: conetor Molex
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas