Motor de passo drylin® E com conector e encoder | NEMA 34

MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 de 5
Motor de passo drylin® E com conector e encoder | NEMA 34
Motor de passo drylin® E com conector e encoder | NEMA 34
Motor de passo drylin® E com conector e encoder | NEMA 34
Motor de passo drylin® E com conector e encoder | NEMA 34
Motor de passo drylin® E com conector e encoder | NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA 34/dimensão da flange 86mm
  • Classe de proteção: IP65 (vedação do veio IP52)
  • Binário de aperto: 5,90Nm
  • Corrente nominal: 6,40A
  • Ligações do motor: Conetores métricos M17 (oscilantes de ± 90°)
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-M-C-AAAC

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas