Motor de passo drylin® E com conector | NEMA 34

Standard
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo drylin® E com conector | NEMA 34
Motor de passo drylin® E com conector | NEMA 34
Motor de passo drylin® E com conector | NEMA 34
Motor de passo drylin® E com conector | NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA 34/dimensão da flange 86mm 
  • Classe de proteção: alojamento do motor IP65 (vedação do veio IP52) 
  • Binário: 5,90Nm 
  • Corrente nominal: 6,40A 
  • Ligações do motor: conetores M17 métricos (oscilantes ± 90°) 
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-M-A-AAAA

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas