- Tamanho: NEMA 34/dimensão da flange 86mm
- Classe de proteção: IP40
- Binário de aperto: 5,90Nm
- Corrente nominal: 6,40A
- Ligações do motor: fios entrançados com conetor Molex, encoder de 24 V com conetor JST
Alterar idioma :
O conjunto de potência com um tamanho de instalação grande
O maior motor de passo da gama, impressiona pelo seu binário extremamente elevado na gama de baixa velocidade. É preciso, robusto, económico e fácil de controlar. É utilizado em automação, por exemplo, em movimentos nas máquinas CNC ou robots. A ligação do motor tem um conetor Molex. Este possui um cabo com 300 mm a partir da parte traseira da carcaça do motor. A vantagem deste conetor é ser mais económico do que o conetor métrico. O encoder tem também um conetor JST, Mas este não tem cabo. O cabo do sistema de controlo do motor é ligado diretamente ao encoder.
![]()
Melhoria técnica:
Redução do custo:
Provas dadas:
Sustentabilidade:
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h