Motor passo a passo drylin® E com travão, NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 de 5
Motor passo a passo drylin® E com travão, NEMA34
Motor passo a passo drylin® E com travão, NEMA34
Motor passo a passo drylin® E com travão, NEMA34
Motor passo a passo drylin® E com travão, NEMA34
Motor passo a passo drylin® E com travão, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA17/dimensão da flange 42 mm
  • Binário: 5,9 Nm
  • Corrente nominal: 6,4 A
  • Ligação do motor: conector métrico
  • O travão integrado suporta cargas verticais com segurança
  • O controlo do travão com uma tensão de 24 V simplifica a integração
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas