Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector Molex e veio duplo | NEMA 34

MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB video
igus-icon-lupe
1 de 5
Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector Molex e veio duplo | NEMA 34
Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector Molex e veio duplo | NEMA 34
Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector Molex e veio duplo | NEMA 34
Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector Molex e veio duplo | NEMA 34
Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector Molex e veio duplo | NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA 34/dimensão da flange 86mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário de aperto: 5,90Nm
  • Corrente nominal: 6,40A
  • Ligação do motor: fios entrançados com conetor Molex
  • Desenho: veio duplo
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas