Motor de passo drylin® E | Design longo | Conector Molex com cabo de ligação e encoder | NEMA 24

MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC product image
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC product image
MOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC technical drawing
  • Tamanho: NEMA24/dimensão da flange 60mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário: 4,00Nm
  • Corrente nominal: 6,30 A
  • Ligações do motor: conetor Molex com cabo de ligação, encoder com conetor JST
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-040-060-L-C-AAAC