Motor de passo drylin® E | Design longo | Conector Molex com cabo de ligação | NEMA 24

MOT-AN-S-060-040-060-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-040-060-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo drylin® E | Design longo | Conector Molex com cabo de ligação | NEMA 24
Motor de passo drylin® E | Design longo | Conector Molex com cabo de ligação | NEMA 24
Motor de passo drylin® E | Design longo | Conector Molex com cabo de ligação | NEMA 24
Motor de passo drylin® E | Design longo | Conector Molex com cabo de ligação | NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA24/dimensão da flange 60mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário: 4,00Nm
  • Corrente nominal: 6,30 A
  • Ligações do motor: Molex com cabo de ligação
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-040-060-L-A-AAAA

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas