Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector Molex | Design curto | NEMA 34

Standard
MOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector Molex | Design curto | NEMA 34
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector Molex | Design curto | NEMA 34
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector Molex | Design curto | NEMA 34
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector Molex | Design curto | NEMA 34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA 34/dimensão da flange 86mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário: 3,60 Nm
  • Corrente nominal: 6,40A
  • Ligação do motor:fios entrançados com conetor Molex

igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-036-086-L-A-AAAO

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas