- Tamanho: NEMA24/dimensão da flange 60mm
- Grau de proteção: IP65
- Binário: 3,50 Nm
- Corrente nominal: 4,20 A
- Ligações do motor: Conetores métricos M12
- A vedação do veio impede a entrada de água
Alterar idioma :
O motor de potência de tamanho médio de instalação
O motor passo a passo apresenta elevado binário na gama de velocidades médias. As dimensões de montagem são idênticas às NEMA 23, permitindo diversas aplicações. É preciso, robusto, económico e fácil de controlar. Utilizado em equipamentos autónomos de baixo custo, bem como em máquinas de automação e sistemas de ajuste de formato. O motor é ligado através de um conetor métrico M12(17), Este é instalado diretamente na parte traseira do alojamento do motor.A vantagem é que o alojamento do motor atinge um grau de proteção IP65. Para garantir que não só o alojamento tem um grau de proteção IP65, este motor foi também equipado com uma vedação de veio. O motor completo tem, portanto, uma classificação IP65.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h