Motor de passo drylin® E com conector e encoder | NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo drylin® E com conector e encoder | NEMA 24
Motor de passo drylin® E com conector e encoder | NEMA 24
Motor de passo drylin® E com conector e encoder | NEMA 24
Motor de passo drylin® E com conector e encoder | NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA24/dimensão da flange 60mm
  • Classe de proteção: Alojamento do motor IP65 (vedação do veio IP52)
  • Binário: 3,50 Nm
  • Corrente nominal: 4,20 A
  • Ligações do motor: Conetores métricos M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas