- Tamanho: NEMA24/dimensão da flange 60mm
- Classe de proteção: IP40
- Binário: 3,50 Nm
- Corrente nominal: 4,20 A
- Ligações do motor: fios entrançados com conetor JST, encoder com conetor JST
Alterar idioma :
O motor de potência de tamanho médio de instalação
O motor passo a passo apresenta elevado binário na gama de velocidades médias. As dimensões de montagem são idênticas às NEMA 23, permitindo diversas aplicações. É preciso, robusto, económico e fácil de controlar. Utilizado em equipamentos autónomos de baixo custo, bem como em máquinas de automação e sistemas de ajuste de formato. A ligação do motor tem um conetor JST. Este possui um cabo com 300 mm a partir da parte traseira da carcaça do motor. A vantagem deste conetor é ser mais económico do que o conetor métrico. O encoder tem também um conetor JST, Mas este não tem cabo. O cabo do sistema de controlo do motor é ligado diretamente ao encoder.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h