Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector JST e veio duplo | NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector JST e veio duplo | NEMA 24
Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector JST e veio duplo | NEMA 24
Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector JST e veio duplo | NEMA 24
Motor de passo drylin® E | Fios condutores com conector JST e veio duplo | NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA24/dimensão da flange 60mm
  • Classe de proteção: Alojamento do motor IP40 (vedação do veio IP52)
  • Binário: 2,80Nm
  • Corrente nominal: 4,20 A
  • Ligação do motor: fios entrançados com conetor JST
  • Desenho: veio duplo
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas