- Tamanho de instalação: NEMA 23 / dimensão da flange 56 mm
- Classe de proteção: IP40
- Binário: 2,80Nm
- Corrente nominal: 4,20 A
- Ligações do motor: conetor Molex com cabo de ligação, encoder com conetor JST
Alterar idioma :
Tamanho mais popular de motores passo a passo
O motor de passo mais potente apresenta um binário mais elevado e dimensões compactas. É ideal para várias aplicações na gama de cargas médias. É preciso, robusto, económico e fácil de controlar. Por norma são aplicados em dispositivos autónomos de baixo custo, bem como sistemas de automação e ajustes de posição. A ligação do motor tem um conetor JST. Este possui um cabo com 300 mm a partir da parte traseira da carcaça do motor. A vantagem deste conetor é ser mais económico do que o conetor métrico. O encoder tem também um conetor JST, Mas este não tem cabo. O cabo do sistema de controlo do motor é ligado diretamente ao codificador.
![]()
Melhoria técnica:
Redução do custo:
Provas dadas:
Sustentabilidade:
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h