Motor de passo drylin® E com conector e encoder | NEMA 23

Standard
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC video
igus-icon-lupe
1 de 5
Motor de passo drylin® E com conector e encoder | NEMA 23
Motor de passo drylin® E com conector e encoder | NEMA 23
Motor de passo drylin® E com conector e encoder | NEMA 23
Motor de passo drylin® E com conector e encoder | NEMA 23
Motor de passo drylin® E com conector e encoder | NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho de instalação: NEMA 23 / dimensão da flange 56 mm
  • Classe de proteção: Alojamento do motor IP65 (vedação do veio IP52)
  • Binário: 2,00Nm
  • Corrente nominal: 4,20 A
  • Ligações do motor: Conetores métricos M12
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas