- Tamanho de instalação: NEMA 23 / dimensão da flange 56 mm
- Classe de proteção: IP40
- Binário: 2,00Nm
- Corrente nominal: 4,20 A
- Ligações do motor: fios entrançados com conetor JST, travão com fios entrançados
- Tensão do travão: 24V
- Travão de retenção integrado para cargas verticais
Alterar idioma :